??
CAD model selection
K0436.251515
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0436 - HIntes plastic with locking lever
Bill of material
K0436.251515
BESTKIPP
Order No.
K0436.251515
MATERIAL
Material
Kunststoff
W
Angle
°
A
distance
52.0 mm
A1
distance
15.0 mm
A2
distance
15.0 mm
A3
distance
26.0 mm
A4
distance
26.0 mm
B
distance
48.0 mm
F1
F1 max. kN
0.500 kN
F2
F2 max. kN
0.380 kN
GEW
Approx. weight
0.0435 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190003
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions